Szerver teleszkópos sínek

Cikkszám: TS 3659180

Optimális hozzáférést biztosít a szerverhez beépített állapotban is.

Cikkszám:
TS 3659180
Kivitel
468,6/-687,4 mm szinttávolsághoz
Termékleírás
Optimális hozzáférést biztosít a szerverhez beépített állapotban is. Max. 426 mm szélességű szerverekhez.
Anyag
Acéllemez
Egységcsomag
Teleszkópsínek beépítőkészlettel
Rögzítéshez szükséges tartozékok
Kihúzható hossz
511,2 mm
Használható
Házípus: TS: 600 mm
Házípus: TS IT
Házípus: VX IT
Terhelhetőség:
30 kg
Megjegyzés
Csak az L formájú profilsínekkel együtt
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2,424 kg
Bruttó tömeg
2,624 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177222908
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS szerver teleszkópsínek 600 mm mélységhez, kihúzás: 511,2 mm, TS, TS IT, VX IT típushoz
Dokumentációk
Quick guide