A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.
- Cikkszám:
- DK 5501815
- Termékleírás
- Körbefutó kefebetéttel az ütközésmentes elválasztáshoz a külső szerelési síkra felszerelt sínrendszerek esetén.
- Alkalmazási területek
- A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.
- Anyag
- Acéllemez
Vakpanel: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB - Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 2 db függőleges takarólemez
2 db vízszintes takarólemez
4 kefebetét
4 zártcellás PU hab idom
Rögzítési segédanyagokkal együtt
6 db 1 U vakpanel - Szerelési utasítás
- A függőleges, kefebetétes takarólemezeket az elülső és a hátsó 19"-os profilsínekre is fel lehet szerelni folyosós kialakításhoz.
- A vízszintes takarólemezek kefebetéttel történő szerelése csak az elülső 19"-os profilsíneken lehetséges.
- Használható
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,679 kg
- Bruttó tömeg
- 8,02 kg
- Vámtarifaszám
- 56090000
- EAN
- 4028177679184
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Termékleírás
- Légvezető lemez BxH 800x2000 RAL9005
- Dokumentációk
- Leírás