Légterelő lemezek TS IT 19"-os profilsínekhez

Cikkszám: DK 5501835

A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.

Cikkszám:
DK 5501835
Termékleírás
Körbefutó kefebetéttel az ütközésmentes elválasztáshoz a külső szerelési síkra felszerelt sínrendszerek esetén.
Alkalmazási területek
A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.
Anyag
Acéllemez
Vakpanel: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB
Felület
Festett
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
2 db függőleges takarólemez
2 db vízszintes takarólemez
4 kefebetét
4 zártcellás PU hab idom
Rögzítési segédanyagokkal együtt
6 db 1 U vakpanel
Szerelési utasítás
A függőleges, kefebetétes takarólemezeket az elülső és a hátsó 19"-os profilsínekre is fel lehet szerelni folyosós kialakításhoz.
A vízszintes takarólemezek kefebetéttel történő szerelése csak az elülső 19"-os profilsíneken lehetséges.
Használható
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
8,74 kg
Bruttó tömeg
9,2 kg
Vámtarifaszám
56090000
EAN
4028177679207
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Termékleírás
TS IT LÉGTERELŐ KERET 800*2200mm
Dokumentációk
Leírás