Légterelő lemezek TS IT 19"-os szerelőkerethez

Cikkszám: DK 5501915

A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.

Cikkszám:
DK 5501915
Termékleírás
Körbefutó kefebetéttel az ütközésmentes elválasztáshoz a külső szerelési síkra felszerelt sínrendszerek esetén.
Alkalmazási területek
A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.
Anyag
Acéllemez
Vakpanel: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB
Felület
Festett
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
2 db függőleges takarólemez
2 db vízszintes takarólemez
4 kefebetét
Rögzítési segédanyagokkal együtt
2 db 3 U vakpanel
Szerelési utasítás
A függőleges és vízszintes, kefebetétes takarólemezeket az elülső és a hátsó 19"-os szerelőkeretekre is fel lehet szerelni folyosós kialakításhoz.
Használható
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
5,57 kg
Bruttó tömeg
6,77 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177706934
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Termékleírás
DK LÉGTERELŐ LEMEZ, 800x2000, RAL9005
Dokumentációk
Info sheet