Szekrények és házak szellőztetéséhez.
- Cikkszám:
- IT 5302201
- Termékleírás
- A levegő elülső területről célzottan a 19"-os síkba történő áramoltatásához.
- Előnyei
- Szabad felület a perforált lemezes részen kb. 85%
- Alkalmazási területek
- A hideg levegő célzott elvezetése az álpadlóból az elülső oldalon át a hátoldalhoz az elkülönített komponensek hűtéséhez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Magasságegységek
- 1 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,234 kg
- Bruttó tömeg
- 0,237 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Termékleírás
- Vakpanel, szellőzős, 1U, RAL9005