482,6 mm-es (19"-os) vakpanel

Cikkszám: DK 7151005

Üres mező takarásához vagy szereléshez, válaszhatóan.

Cikkszám:
DK 7151005
Termékleírás
Üres mező takarásához vagy szereléshez, válaszhatóan
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 9005
Build-up height
44 mm
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek
1 U
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,594 kg
Bruttó tömeg
0,626 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177492103
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Termékleírás
DK VAKPANEL, 1U, FEKETE, 2 DB/CS