Üres mező takarásához vagy szereléshez, válaszhatóan.
- Cikkszám:
- DK 7151035
- Termékleírás
- Üres mező takarásához vagy szereléshez, válaszhatóan
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Build-up height
- 44 mm
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Magasságegységek
- 1 U
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,568 kg
- Bruttó tömeg
- 0,644 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177165748
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Termékleírás
- DK VAKPANEL, 1U, RAL 7035, 2 DB/CS