482,6 mm-es (19"-os) vakpanel

Cikkszám: DK 7156035

Üres mező takarásához vagy szereléshez, válaszhatóan.

Cikkszám:
DK 7156035
Termékleírás
Üres mező takarásához vagy szereléshez, válaszhatóan
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Build-up height
266 mm
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek
6 U
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2,6 kg
Bruttó tömeg
2,95 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
12,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177165779
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Termékleírás
DK VAKPANEL, 6U, RAL 7035,  2 DB/CS