Üres mező takarásához vagy szereléshez, válaszhatóan.
- Cikkszám:
- DK 7157035
- Termékleírás
- Üres mező takarásához vagy szereléshez, válaszhatóan
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Build-up height
- 66 mm
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Magasságegységek
- 1,5 U
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,022 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177165786
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Termékleírás
- DK VAKLAP (19"), 1,5 U, RAL7035,2 DB/C