5 különböző típusú optikai panel áll rendelkezésre a különböző csatlakozási típusokhoz. A választott változat és a panel alapmérete szerint panelenként különböző a beépítési helyek száma.
- Cikkszám:
- DK 7169535
- Termékleírás
- A csatolódobozhoz többféle panel áll rendelkezésre megfelelő kitörésekkel szimpla vagy duplex optikai kábel csatlakozók bekötéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Beépíthető helyek száma
- 12
- LWL csatolókhoz
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Magasságegységek
- 1 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,252 kg
- Bruttó tömeg
- 0,297 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177166752
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Termékleírás
- DK Patch panel, 1 HE, RAL 7035 SC-Duplex, LC-Quad