5 különböző típusú optikai panel áll rendelkezésre a különböző csatlakozási típusokhoz. A választott változat és a panel alapmérete szerint panelenként különböző a beépítési helyek száma.
- Cikkszám:
- DK 7178535
- Termékleírás
- A csatolódobozhoz többféle panel áll rendelkezésre megfelelő kitörésekkel szimpla vagy duplex optikai kábel csatlakozók bekötéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Beépíthető helyek száma
- 20
- LWL csatolókhoz
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC
- LC-Duplex
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Az E-2000 Duplex-hez csak a beépítési helyek fele áll rendelkezésre.
- Magasságegységek
- 1 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,25 kg
- Bruttó tömeg
- 0,302 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177166851
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Termékleírás
- DK Patch panel, 1HE PP EURO2000