Patch panel LWL csatolódobozhoz, lezárható

Cikkszám: DK 7574535

5 különböző típusú optikai panel áll rendelkezésre a különböző csatlakozási típusokhoz. A választott változat és a panel alapmérete szerint panelenként különböző a beépítési helyek száma.

Cikkszám:
DK 7574535
Termékleírás
A csatolódobozhoz többféle panel áll rendelkezésre megfelelő kitörésekkel szimpla vagy duplex optikai kábel csatlakozók bekötéséhez.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Beépíthető helyek száma
48
LWL csatolókhoz
ST
Megjegyzés a cikkszámhoz
Szállítási idő megegyezés szerint
Magasságegységek
3 U
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,652 kg
Bruttó tömeg
0,752 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177168237
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113