- Cikkszám:
- DK 7578.535
- Termékleírás
- A csatolódobozhoz többféle panel áll rendelkezésre megfelelő kitörésekkel szimpla vagy duplex optikai kábel csatlakozók bekötéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Beépíthető helyek száma
- 20
- LWL csatolókhoz
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Magasságegységek
- 3 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,618 kg
- Bruttó tömeg
- 0,718 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177168275
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113