LSA-Plus-sávokhoz, max. 150 DA, maximum 15 LSA-Plus-sáv (egyenként 10 DA) rögzítéséhez, 3 x 5 LSA-Plus 2/10 csatlakozósáv szerelését teszi lehetővé, a 2. sorozat vízszintes.
- Cikkszám:
- DK 7050100
- Termékleírás
- Maximum 15 LSA-Plus sáv rögzítéséhez (egyenként 10 DA). 3 x 5 db., 2. sorozatú 2/10 LSA-Plus csatlakozósáv szerelhető fel függőlegesen. Sávhossz 124 mm, magasságosztás 22,5 mm. A tartóegység minden 482,6 mm-es (19"-os) rögzítési síkra felszerelhető. A szerelőfelület 75 mm-rel a 19"-os peremek mögött van. Az integrált vezetőkengyelek lehetővé teszik a híradástechnikai kábelek rendezett vezetését és elosztását.
- Anyag
- Nemesacél
- Egységcsomag
- Tartóegység, 8 db vezetőgyűrű
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,68 kg
- Bruttó tömeg
- 0,8 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177147591
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK 3U TARTÓEGYSÉG, 19", LSA-PLUS-HOZ