Alumínium vaklemezek különböző U magasságban. A szabad beépítési helyek lezárásához a belső szerelősíkon.
- Cikkszám:
- EL 1932200
- Termékleírás
- Elektronikaszekrényekbe és házakba történő építéshez.
- Előnyei
- A szabad beépítési helyek tiszta lezárásához a belső szerelősíkon
- Anyag
- Alumínium, 3 mm
- Felület
- Eloxált, natúr kivitel
- Magasságegységek
- 2 U
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,969 kg
- Bruttó tömeg
- 1,18 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177012707
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Termékleírás
- EL VAKLAP, 19", 2U, 3 DB/CS.