Elektronika-szekrényekbe vagy házakba történő beépítéshez, lengő.
- Cikkszám:
- EL 1940000
- Termékleírás
- Elektronikaszekrényekbe és házakba történő építéshez.
- Anyag
- Vaklap: 3 mm alumínium
Zsanér: Cink présöntvény - Felület
- Vaklemez: natúr eloxált
Zsanér: horganyzott - Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Magasságegységek
- 3 U
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,64 kg
- Bruttó tömeg
- 0,74 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177012837
- ECLASS 8.0
- 27189217