Lehetővé teszi a gyors és szerszám nélküli lezárást, valamint az eszközzel nem felszerelt szerelőfelületek termikus elválasztását 19"-os, 1 U raszterméretben.
- Cikkszám:
- DK 5302200
- Előnyei
- A nagyobb területek több egység kombinálásával zárhatók le.
- Rugalmasan alkalmazható panel egyedi követelményekhez.
- Kétoldalt további panelekkel bővíthető.
- Többszörös szétszerelés és újrafelhasználás lehetséges
- Anyag
- Műanyag
Az UL 94 HB szerinti tűzállóság, halogénmentes - Felület
- Matt
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 1 U vakpanel integrált gyorsrögzítéssel
- Build-up height
- 1 U
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Magasságegységek
- 1 U
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,605 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,99 KG CO2e
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Termékleírás
- Vakpanel, szerszám nélküli rögzítés, 1U, RAL9005