A kis készülékdoboz állítható tartófenékkel rendelkezik, amely révén a doboz további felosztása lehetséges.
- Cikkszám:
- DK 5501900
- Termékleírás
- Kis készülékek és más tartozékok rögzítéséhez a folyosós kialakítású 19"-os szerelési síkon. A kis készülékdoboz állítható tartófenékkel rendelkezik, amely révén a doboz további felosztása lehetséges.
- Anyag
- Acéllemez
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB - Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Kis készülékdoboz kefés léccel
1 db behelyezhető fenéklemez - Terhelhetőség:
- 200 N statikus felületi terhelés
- Felfekvő felület
- Szélesség: 405 mm
Mélység: 300 mm - Méret
- Szélesség: 427 mm
Magasság: 170 mm
Mélység: 400 mm - Egységcsomag
- Kis készülékdoboz kefés léccel
- 1 db behelyezhető fenéklemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,7 kg
- Bruttó tömeg
- 9,85 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177806337
- ETIM 9
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- DK 19" Kis készülékdoboz, 4 HE, árnyékolt