- Cikkszám:
- DK 7394035
- Termékleírás
- Árnyékolt RJ 45 hüvelyek rögzítésére. A kivágások és a patch-panel hátsó oldala elektromosan vezető beépített hüvelynek a patch-panellel és a horganyzott 482,6 mm-es (19"-os) profilsínekkel történő érintkezéséhez. Lehetőség van a DK 7610.000 vagy DK 7611.000 kábeltartó kengyel rögzítésére.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Szín
- Elülső oldal: RAL 7035
Hátoldal: krómozott
- Beépíthető helyek száma
- 16
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Beépíthető helyek száma
- :
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,33 kg
- Bruttó tömeg
- 0,38 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177167575
- ECLASS 8.0
- 19170112