- Cikkszám:
- DK 7086535
- Termékleírás
- 16 db D-Sub-(trapéz)-hüvely és csatlakozó beépítéséhez. Lehetőség van a DK 7610.000 vagy DK 7611.000 kábeltartó kengyel rögzítésére.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Pólusszám
- 15
- Beépíthető helyek száma
- 16
- Beépíthető helyek száma
- :
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,678 kg
- Bruttó tömeg
- 0,743 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177166387
- ECLASS 8.0
- 19170112