Patch panel V 24 interfészhez

Cikkszám: DK 7089535

16 db D-Sub-(trapéz)-hüvely és csatlakozódugó beépítéséhez, kábeltartó kengyel rögzítése lehetséges.

Cikkszám:
DK 7089535
Termékleírás
16 db D-Sub-(trapéz)-hüvely és csatlakozó beépítéséhez. Lehetőség van a DK 7610.000 vagy DK 7611.000 kábeltartó kengyel rögzítésére.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Pólusszám
25
Beépíthető helyek száma
16
Beépíthető helyek száma
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,7 kg
Bruttó tömeg
0,8 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177166400
ECLASS 8.0
19170112