Berendezéstálca keretrögzítéshez

Cikkszám: DK 7264.035

Keretrögzítéshez, szekrényekbe történő beépítéshez 482,6 mm (19") rögzítéssel, szekrényszélesség: 600 und 800 mm, terhelhetőség: 50 kg / 100 kg.

Cikkszám:
DK 7264.035
Kivitel
nem perforált
Termékleírás
Keret rögzítéséhez, 486,2 mm-es (19"-os) rögzítési lehetőség nélküli szekrényekbe történő beépítéshez.
Előnyei
A rögzítőcsapok ill. rögzítősínek a szekrény mélységében 25 mm-es lépésközönként építhetők be
Szerelőfuratokkal a fogantyúkhoz
Alkalmazási területek
486,2 mm-es (19"-os) rögzítési lehetőség nélküli szekrényekbe történő beépítéshez
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Perforált berendezéstálca
Beépítési lehetőségek
Fix beépítés: Berendezéstálca, 50 kg, rögzítőcsappal a szerelősínen
Fix beépítés: Berendezéstálca, 100 kg, rögzítősínnel a szerelősínken
Mélységében állítható: berendezéstálca teleszkópsínekkel a szerelősínen
Terhelhetőség:
50 kg felületterhelés
Szerelési utasítás
A belső szerelősíkhoz két kiegészítő rendszersín szükséges
Megjegyzés
A berendezéstálcák maximális mélysége = szekrénymélység - 100 mm
Méret
Szélesség: 471 mm
Magasság: 29 mm
Mélység: 400 mm
Használható
Házípus: VX
VX IT
TS IT
Szélesség: 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,679 kg
Bruttó tömeg
2,879 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177165878
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentációk
Leírás