486,2 mm-es (19"-os) rögzítési lehetőség nélküli szekrényekbe történő beépítéshez.
- Cikkszám:
- DK 7484035
- Kivitel
- perforált
- Termékleírás
- Keret rögzítéséhez, 486,2 mm-es (19"-os) rögzítési lehetőség nélküli szekrényekbe történő beépítéshez.
- Előnyei
- A rögzítőcsapok ill. rögzítősínek a szekrény mélységében 25 mm-es lépésközönként építhetők be
- Szerelőfuratokkal a fogantyúkhoz
- Alkalmazási területek
- 486,2 mm-es (19"-os) rögzítési lehetőség nélküli szekrényekbe történő beépítéshez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Perforált berendezéstálca
2 db rögzítősín - Beépítési lehetőségek
- Fix beépítés: Berendezéstálca, 50 kg, rögzítőcsappal a szerelősínen
- Fix beépítés: Berendezéstálca, 100 kg, rögzítősínnel a szerelősínken
- Mélységében állítható: berendezéstálca teleszkópsínekkel a szerelősínen
- Terhelhetőség:
- 100 kg felületterhelés
- Szerelési utasítás
- A belső szerelősíkhoz két kiegészítő rendszersín szükséges
- Megjegyzés
- A berendezéstálcák maximális mélysége = szekrénymélység - 100 mm
- Méret
- Szélesség: 671 mm
Magasság: 45 mm
Mélység: 400 mm - Használható
- Házípus: VX
VX IT
TS IT
Szélesség: 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,111 kg
- Bruttó tömeg
- 7,485 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 28,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177166011
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK BER.TÁLCA,100 KG,LYUKASZTOTT,671X400
- Dokumentációk
- Additional instructions
- Leírás