Fix berendezéstálca TS 8-hoz

Cikkszám: DK 7828660

A rögzítőelemeket akassza be a keretbe, rögzítse azokat, majd helyezze be a berendezéstálcát, szekrényszélesség: 600 und 800 mm, terhelhetőség: 75 kg.

Cikkszám:
DK 7828660
Termékleírás
A rögzítő elemeket akassza be a keretbe, rögzítse azokat, majd helyezze rá a berendezésfeneket. A TS szekrényprofilban történő rögzítés kínálja a lehető legnagyobb felfekvési felületet. Méretek: magasság 25 mm Szélesség: szekrényszélesség – 44 mm, mélység: szekrénymélység – 44 mm
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Terhelhetőség:
75 kg felületi terhelés, statikus
Megjegyzés
Függőlegesen osztott ajtókkal nem kombinálható.
A teleszkópsínekkel nem kombinálható.
Méret
Szélesség: 556 mm
Magasság: 25 mm
Mélység: 556 mm
Használható
Házípus: TS 8
Szélesség: 600 mm
Mélység: 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,151 kg
Bruttó tömeg
6,475 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177235199
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS KÁBELRÖGZÍTŐ SÍN, KÜLSŐ SÍKHOZ