Közvetlenül a függőleges szekrényprofilra történő szereléshez. Egyszerűen akassza 4 előre szerelendő csavarra és rögzítse.
- Cikkszám:
- PC 8800900
- Termékleírás
- Egyszerűen akassza 4 előre szerelendő csavarra és rögzítse.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7015
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra
- Terhelhetőség:
- 40 kg felületi terhelés, statikus
- Megjegyzés
- Szerelőlemez nélküli szekrényekhez
- Alapterület
- Szélesség: 507 mm
Mélység: 550 mm - Használható
- Házípus: TS
VX SE
PC
IW
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,396 kg
- Bruttó tömeg
- 3,52 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 17,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177263086
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- PC BER.TÁLCA, FIX, 600x600MM, RAL7015