Kihúzható berendezéstálca TS, PC, IW típushoz

Cikkszám: IW 6902960

Közvetlenül a függőleges TS szekrényprofilra, szekrényszélességre történő szereléshez.

Cikkszám:
IW 6902960
Termékleírás
Közvetlenül a függőleges TS szekrényprofilra történő szereléshez.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7015
Egységcsomag
2 teleszkópsínnel együtt
Terhelhetőség:
30 kg felületi terhelés, statikus
Megjegyzés
Szerelőlemez nélküli szekrényekhez
Megjegyzés a cikkszámhoz
800 mm mély TS alapú szekrényekbe is beszerelhetők (hátsó rögzítés kihúzható).
Alapterület
Szélesség: 465 mm
Mélység: 545 mm
Használható
Házípus: TS
PC
IW
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 600 mm
= 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,854 kg
Bruttó tömeg
7,215 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
29,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177289864
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
IW berendezéstálca, kihúzható, TS, PC, IW modellekhez 600 mm szekrénymélységhez
Dokumentációk
Info sheet