Az IW és PC sorozat TS váz alapú szekrényeihez.
- Cikkszám:
- IW 6902700
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 teleszkópsínnel együtt
- Beépítési lehetőségek
- Az IW és PC sorozat TS váz alapú szekrényeihez.
- Terhelhetőség:
- 40 kg felületi terhelés, statikus
- Méret
- Szélesség: 484,5 mm
Magasság: 83 mm
Mélység: 519 mm - Használható
- Házípus: IW
PC
Szélesség: = 600 mm
Mélység: ≥ 600 mm
≤ 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,227 kg
- Bruttó tömeg
- 8,66 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177289857
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- IW FIÓKTÁLCA,85 MM MAGAS TELESZKÓPSÍNNEL
- Dokumentációk
- Info sheet