Több beakasztási ponttal rendelkeznek, így a colos síkok távolsága változtatható, utólagos teljesen kihúzhatóvá alakítás teleszkópsínek segítségével, terhelhetőség: 50 kg.
- Cikkszám:
- DK 7145635
- Termékleírás
- A berendezéstálcák mélységüktől függően több beakasztási ponttal rendelkeznek, így a colos síkok távolsága bizonyos kereteken belül változtatható. Teleszkópsín segítségével minden így rögzített berendezéstálca utólag is teljesen kihúzhatóvá alakítható. Ehhez a távtartó csapok helyére teleszkópsíneket kell beszerelni.
- Alkalmazási területek
- Két 19"-os rögzítősíkra történő felszereléshez
- TS tartozék termékek utólagos felszereléséhez
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Distance between mounting levels
- 448 mm
548 mm
598 mm - Terhelhetőség:
- 50 kg felületterhelés
- Megjegyzés
- TS-hez: L-formájú profilsínek alkalmazásakor alap TS hálózati szekrényekben a 7827.300 adapter használata szükséges
- TS-hez, 19"-os rendszerfuratok: a mélységében változtatható 7063.850 beépítőkészlettel a rugalmas beépítés két L alakú profilsín közé a 19"-os rendszerlyukasztásra lehetséges
- Méret
- Szélesség: 409 mm
Mélység: 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,982 kg
- Bruttó tömeg
- 3,182 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177221413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK 19" BERENDEZÉSTÁLCA, 409x600mm
- Dokumentációk
- Additional instructions
- Quick guide