Oldalról az elülső és a hátsó 482,6 mm-es (19") szerelőkeretre kell rögzíteni, terhelhetőség: 30 kg.
- Cikkszám:
- DK 7000620
- Termékleírás
- A berendezésfeneket oldalról az elülső és a hátsó 482,6 mm-es (19"-os) TE szerelőkeretre kell rögzíteni.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Distance between mounting levels
- 495 mm
- Load capacity static
- 300 N
- Megjegyzés
- A teleszkópsínekkel nem kombinálható.
- Felfekvő felület
- Szélesség: 505 mm
Mélység: 410 mm - Méret
- Szélesség: 511 mm
Magasság: 22 mm
Mélység: 413 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,25 kg
- Bruttó tömeg
- 3,7 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177436411
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TE BERENDEZÉSTÁLCA, 500 MM, RAL7035
- Dokumentációk
- Info sheet