Berendezéstálca nagy terheléshez TS hálózati szekrényekhez lekerekített profilsínekkel

Cikkszám: DK 7828950

Fixen beépíthető két 482,6 mm-es (19") rögzítősík közé, a könyökös profilsínekre kell akasztani, terhelhetőség: 75 kg horganyzott kivitelnél, 100 kg lakkozott kivitelnél.

Cikkszám:
DK 7828950
Kivitel
Horganyzott
Termékleírás
Fixen beépíthető két 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősík közé. A berendezésfeneket közvetlenül a lekerekített profilsínekre kell akasztani.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Distance between mounting levels
498 mm
Terhelhetőség:
75 kg felületi terhelés, statikus
Megjegyzés
A teleszkópsínekkel nem kombinálható.
Méret
Szélesség: 452,5 mm
Magasság: 20 mm
Mélység: 478 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,597 kg
Bruttó tömeg
2,797 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177235250
ECLASS 8.0
27189261