- Cikkszám:
- DK 7828960
- Kivitel
- Horganyzott
- Termékleírás
- Fixen beépíthető két 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősík közé. A berendezésfeneket közvetlenül a lekerekített profilsínekre kell akasztani.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Distance between mounting levels
- 598 mm
- Terhelhetőség:
- 75 kg felületi terhelés, statikus
- Megjegyzés
- A teleszkópsínekkel nem kombinálható.
- Méret
- Szélesség: 452,5 mm
Magasság: 20 mm
Mélység: 578 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,119 kg
- Bruttó tömeg
- 3,319 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177233294
- ECLASS 8.0
- 27189261