Berendezéstálca nagy terheléshez TS hálózati szekrényekhez, L alakú profilsínekkel

Cikkszám: DK 7828951

Fixen beépíthető két 482,6 mm-es (19") rögzítősík közé, közvetlenül az L-alakú profilsínekre kell akasztani, terhelhetőség: 75 kg.

Cikkszám:
DK 7828951
Termékleírás
Fixen beépíthető két 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősík közé. A berendezésfeneket közvetlenül az L alakú profilsínekre kell akasztani.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Distance between mounting levels
498 mm
Terhelhetőség:
75 kg felületi terhelés, statikus
Megjegyzés
A teleszkópsínekkel nem kombinálható.
Méret
Szélesség: 507,5 mm
Magasság: 20 mm
Mélység: 480 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,1 kg
Bruttó tömeg
3,3 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177235267
ECLASS 8.0
27189261