Berendezéstálca nagy terheléshez 482,6 mm (19") TE, TS modellhez

Cikkszám: DK 7063895

L-alakú profilsínekre és 19˝-os szerelőkeretre kell akasztani, terhelhetőség: 100 kg.

Cikkszám:
DK 7063895
Termékleírás
L alakú profilsínek, 19"-os szerelőkeret
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Terhelhetőség:
100 kg felületterhelés
Méret
Szélesség: 409 mm
Magasság: 45 mm
Mélység: 500 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
5,433 kg
Bruttó tömeg
5,719 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177305595
ECLASS 8.0
27189261