- Cikkszám:
- DK 7063897
- Termékleírás
- L alakú profilsínek, 19"-os szerelőkeret
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Terhelhetőség:
- 100 kg felületterhelés
- Méret
- Szélesség: 409 mm
Magasság: 45 mm
Mélység: 700 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,712 kg
- Bruttó tömeg
- 8,118 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177305588
- ECLASS 8.0
- 27189261