½ U, mélységében állítható berendezéstálca 482,6 mm-es (19"-os) rendszerfurat

Cikkszám: DK 7063720

Szekrénytől független szerelés az első és a hátsó 482,6 mm-es (19˝) sík között, a mélység fokozatmentesen állítható, terhelhetőség: 50 kg.

Cikkszám:
DK 7063720
Termékleírás
A szekrénytől független, az első és a hátsó 482,6 mm-es (19"-os) sík közé történő szereléshez. A berendezésfenék mélységben fokozatmentesen kihúzható.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Terhelhetőség:
50 kg felületterhelés
Megjegyzés
A teleszkópsínekkel nem kombinálható.
Síkok közötti távolság
600 ‐ 900 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
7,572 kg
Bruttó tömeg
7,971 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177401877
ECLASS 8.0
27189261