Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. aug. 31.
Kihúzható berendezéstálca TE-hez
Cikkszám: DK 7000625
Szellőzős berendezéstálcából, teleszkópsínekből, valamint egy közvetlenül rögzíthető beépítő készletből álló komplett készlet, mélységben állítható rögzítés lehetséges, terhelhetőség: 50 kg.
- Cikkszám:
- DK 7000625
- Termékleírás
- Két 19"-os rögzítősík közé történő beszereléshez.
- Előnyei
- Mélységében állítható a 19"-os síktávolsághoz 25 mm-es raszterben
- Teljesen kihúzható
- Anyag
- Fenék: acéllemez
- Felület
- Fenék: festett
Beépítő készlet / teleszkópsínek: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Berendezéstálca, szellőzős
Teleszkópsínek beépítőkészlettel - Load capacity static
- 500 N
- Felfekvő felület
- Szélesség: 409 mm
Mélység: 500 mm - Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 500 mm - Síkok közötti távolság
- 395 ‐ 645 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,577 kg
- Bruttó tömeg
- 4,777 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177553149
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TE KIHÚZHATÓ TÁLCA, KOMPLETT, 500MM
- Dokumentációk
- Info sheet