2 U berendezéstálca 19"-os rendszerfuratokhoz való rögzítéshez. Terhelhetőség: 25 kg.
- Cikkszám:
- DK 7119250
- Kivitel
- colos
- Termékleírás
- 19"-os-rögzítősíkra történő szereléshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Terhelhetőség:
- 25 kg felületi terhelés, statikus
- Megjegyzés
- A teleszkópsínekkel nem kombinálható.
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 250 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,92 kg
- Bruttó tömeg
- 2,223 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177187207
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK BER.TÁLCA, 2U, 250 MM