Fix berendezéstálca VX IT, TS IT, TE, TX CableNet-hoz

Cikkszám: DK 5501665

Fixen beépíthető két 19"-os rögzítősík közé.

Cikkszám:
DK 5501665
Előnyei
Szerszám nélküli, időtakarékos, egy ember által elvégezhető szerelés
Alkalmazási területek
Állítható mélység az egyedi síktávolságokhoz igazítva
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
482,6 mm-es (19"-os) L profilsínek elöl és hátul
482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret elöl és hátul
Terhelhetőség:
50 kg
Méret
Szélesség: 484 mm
Használható
Házípus: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Síkok közötti távolság
600 ‐ 900 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,47 kg
Bruttó tömeg
6,62 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
17,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177679108
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
Berendezés tálca 50kg M600-900
Dokumentációk
Quick guide