Fixen beépíthető két 19"-os rögzítősík közé.
- Cikkszám:
- DK 5501695
- Előnyei
- Szerszám nélküli, időtakarékos, egy ember által elvégezhető szerelés
- Alkalmazási területek
- Állítható mélység az egyedi síktávolságokhoz igazítva
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- 482,6 mm-es (19"-os) L profilsínek elöl és hátul
- 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret elöl és hátul
- Alkalmazási területek
- Nagyobb síktávolságoknál az előszerelt síktávolság csökkentésére van szükség, teherbírás: 100 kg.
- Terhelhetőség:
- 100 kg
- Méret
- Szélesség: 484 mm
- Használható
- Házípus: VX IT
TS IT
TE - Síkok közötti távolság
- 400 ‐ 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,427 kg
- Bruttó tömeg
- 5,73 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177679139
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- Berendezés tálca 100kg M400-600
- Dokumentációk
- Quick guide