- Cikkszám:
- DK 5501.705
- Előnyei
- Szerszám nélküli, időtakarékos, egy ember által elvégezhető szerelés
- Alkalmazási területek
- Állítható mélység az egyedi síktávolságokhoz igazítva
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- 482,6 mm-es (19"-os) L profilsínek elöl és hátul
- 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret elöl és hátul
- Terhelhetőség:
- 100 kg
- Méret
- Szélesség: 484 mm
- Használható
- Házípus: VX IT
TS IT
TE
- Síkok közötti távolság
- 600 ‐ 900 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,6 kg
- Bruttó tömeg
- 8,38 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 32,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177679146
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
Berendezés tálca 100kg M600-900