Két 19"-os rögzítősík közé szerelhető.
- Cikkszám:
- DK 5501675
- Termékleírás
- Két 19"-os rögzítősík közé, 19"-os profilsínekre, vagy 19"-os szerelőkeretre történő szereléshez.
- Előnyei
- Szerszám nélküli, időtakarékos, egy ember által elvégezhető szerelés a szekrény elülső oldala felől
- Nbiztosító
- Teljesen kihúzható
- Alkalmazási területek
- Állítható mélység az egyedi síktávolságokhoz igazítva
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Fenék: festett
Teleszkópsínek/beépítőkészlet: horganyzott - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Perforált berendezéstálca
Teleszkópsínek beépítőkészlettel
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Alkalmazási területek
- Nagyobb síktávolságoknál az előszerelt síktávolság csökkentésére van szükség, teherbírás: 50 kg.
- Terhelhetőség:
- 50 kg
- Méret
- Szélesség: 419 mm
Mélység: 500 mm - Használható
- Házípus: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet - Síkok közötti távolság
- 400 ‐ 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,9 kg
- Bruttó tömeg
- 6,14 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 23,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177679115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- Berendezés tálca kihúzható 50kg T400-600
- Dokumentációk
- Quick guide