2 SU fix beépítésű berendezéstálca a metrikus rendszerfuratokhoz való rögzítéshez. Terhelhetőség: 25 kg.
- Cikkszám:
- DK 7119455
- Kivitel
- metrikus
- Termékleírás
- 2 SU rögzített beépítésű berendezéstálca metrikus profilsínek rendszerfurataihoz való rögzítéshez. Terhelhetőség: 25 kg.
- Alkalmazási területek
- Metrikus rögzítősíkra történő szereléshez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Terhelhetőség:
- 25 kg felületi terhelés, statikus
- Megjegyzés
- A teleszkópsínekkel nem kombinálható.
- Méret
- Szélesség: 535 mm
Mélység: 400 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,563 kg
- Bruttó tömeg
- 3,763 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177325289
- ECLASS 8.0
- 27189261