Mélységében állítható beépítőkészlet colos berendezéstálcához

Cikkszám: DK 7063890

Colos berendezéstálcához, L-alakú profilsínekkel vagy 19˝-os szerelőkerettel, fokozatmentesen beállítható a két 482,6 mm-es (19˝) sík távolsági méretére.

Cikkszám:
DK 7063890
Termékleírás
L-alakú profilsínekkel vagy 19"-os szerelőkerettel. Fokozatmentesen állítható a két 482,6-mm-es (19"-os) sík távolságához. Bármely 482,6 mm-es (19"-os), 409 mm széles berendezésfenékhez.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
1 készlet = 2 beépítősín és rögzítési segédanyagok.
Terhelhetőség:
100 kg
Hossz
706,5: 1.006,5 mm
Csomagolási egység
1 készlet
Nettó tömeg
3,008 kg
Bruttó tömeg
3,208 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177263260
ECLASS 8.0
27189261