Teleszkópsínek berendezéstálcákhoz VX szekrénykeretre történő szereléshez, és meglévő VX és TS alkalmazások utólagos szereléséhez

Cikkszám: DK 7051.000

Fixen beépített berendezéstálcák utólagos teljesen kihúzhatóvá alakításához a meglévő rögzítőcsapok vagy beépíthető sínek (nehéz terhekhez való kivitel) teleszkópsínekre cserélésével.

Cikkszám:
DK 7051.000
Termékleírás
A fixen beépített berendezésfenekek utólag is könnyedén teljesen kihúzhatóvá alakíthatók. Ennek érdekében a meglévő rögzítőcsapokat vagy beépíthető síneket (nehéz terhekhez való kivitel) cserélje le a teleszkópsínekre.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Suitable for component shelf depth
300 mm
Terhelhetőség:
50 kg
Megjegyzés
A szekrény mélységében 25 mm-es lépésközönként beépíthető és rögzíthető.
Csomagolási egység
2 db
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentációk
Leírás