Fixen beépített berendezéstálcák utólagos teljesen kihúzhatóvá alakításához a meglévő rögzítőcsapok vagy beépíthető sínek (nehéz terhekhez való kivitel) teleszkópsínekre cserélésével.
- Cikkszám:
- DK 7066700
- Termékleírás
- A fixen beépített berendezésfenekek utólag is könnyedén teljesen kihúzhatóvá alakíthatók. Ennek érdekében a meglévő rögzítőcsapokat vagy beépíthető síneket (nehéz terhekhez való kivitel) cserélje le a teleszkópsínekre.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Suitable for component shelf depth
- 700 mm
- Terhelhetőség:
- 100 kg
- Megjegyzés
- A szekrény mélységében 25 mm-es lépésközönként beépíthető és rögzíthető.
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 4,13 kg
- Bruttó tömeg
- 4,33 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 16,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177221468
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK TELESZKÓPSÍN,100KG,700MM MÉLY,1PÁR/CS
- Dokumentációk
- Leírás