A felfogó pontig teleszkópos kihúzással ellátott berendezéstálcák csatlakozókábelének biztos elvezetéséhez, a gyorsösszekötő rögzítés mindkét oldalon feloldható.
- Cikkszám:
- DK 7163500
- Termékleírás
- A felfogó pontig teleszkópos kihúzással ellátott berendezéstálcák csatlakozókábelének biztos elvezetéséhez. A gyorsösszekötő rögzítés mindkét oldalon feloldható.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A berendezéstálcák maximális mélysége = szekrénymélység - 100 mm
- Használható
- Mélység: ≤ 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,52 kg
- Bruttó tömeg
- 0,586 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177238084
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- DK KÁBELTARTÓ,ZSANÉROZOTT,KÁBELBILINCS
- Dokumentációk
- Leírás