Kábeltartók zsanéros, gyorsösszekötőkkel

Cikkszám: DK 7163550

A felfogó pontig teleszkópos kihúzással ellátott berendezéstálcák csatlakozókábelének biztos elvezetéséhez, a gyorsösszekötő rögzítés mindkét oldalon feloldható.

Cikkszám:
DK 7163550
Termékleírás
A felfogó pontig teleszkópos kihúzással ellátott berendezéstálcák csatlakozókábelének biztos elvezetéséhez. A gyorsösszekötő rögzítés mindkét oldalon feloldható.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A berendezéstálcák maximális mélysége = szekrénymélység - 100 mm
Használható
Mélység: > 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,79 kg
Bruttó tömeg
0,797 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177305526
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
DK ZSANÉROZOTT KÁBELTARTÓ
Dokumentációk
Leírás