Törésmentes kábelvezetés a középső részben, a mozgatható láncos tagok révén, a gyorsösszekötő rögzítés mindkét oldalon feloldható.
- Cikkszám:
- DK 7163565
- Termékleírás
- A felfogó pontig teleszkópos kihúzással ellátott berendezésfenekek csatlakozókábelének biztos elvezetéséhez. Törésmentes kábelvezetés a középső részben, a mozgatható láncos tagok révén. A gyorsösszekötő rögzítés mindkét oldalon feloldható.
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
Középelem: Műanyag - Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A berendezéstálcák maximális mélysége = szekrénymélység - 200 mm
- Használható
- Mélység: > 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,7 kg
- Bruttó tömeg
- 0,78 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177438576
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- Zsanéros kábeltartó
- Dokumentációk
- Leírás