Univerzális vázfelépítéshez és részszereléshez. Egyszerűen akassza be a furatokba, és rögzítse.
- Cikkszám:
- TS 8612030
- Kivitel
- A belső szerelősíkhoz és ajtóra szereléshez
- Termékleírás
- Univerzális vázfelépítéshez és részszereléshez. Egyszerűen akassza be a furatokba, és rögzítse.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Hossz
- 290 mm
- Megfelelő az ajtószélességhez
- 400 mm
- Beépítési lehetőségek
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilon: a belső szerelősíkoknál, körben, eltolt magasságban
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
- TP rendszerekben a belső kiépítéshez használt sínek fölé: szélességben, a belső szerelősíkhoz
- Berendezéstálcák beépítőkészleteként TS-be, VX SE-be, egyszerűen be kell akasztani és rögzíteni
- Szerelési utasítás
- TP típusba történő beszerelésnél a belső kiépítéshez szükséges sínre van szükség
- Használható
- Házípus: VX SE
TP
PC
IW
Szélesség/mélység: 300 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,2 kg
- Bruttó tömeg
- 1,32 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177611504
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS SZERELŐSÍN, BELSŐ 300 MM, 4 DB/CS