17 x 73 mm-es TS rendszersín

Cikkszám: TS 8612160

Univerzális vázfelépítéshez és részszereléshez. Egyszerűen akassza be a furatokba, és rögzítse.

Cikkszám:
TS 8612160
Kivitel
A külső szerelősíkhoz
Termékleírás
Univerzális vázfelépítéshez és részszereléshez. Egyszerűen akassza be a furatokba, és rögzítse.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítőcsavarokkal együtt
Hossz
540 mm
Beépítési lehetőségek
A függőleges TS, VX SE szekrényprofilon: a belső szerelősíkoknál, körben, eltolt magasságban
A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben
TP rendszerekben a belső kiépítéshez használt sínek fölé: szélességben, a belső szerelősíkhoz
Berendezéstálcák beépítőkészleteként TS-be, VX SE-be, egyszerűen be kell akasztani és rögzíteni
Szerelési utasítás
TP típusba történő beszerelésnél a belső kiépítéshez szükséges sínre van szükség
Használható
Házípus: VX SE
TP
PC
IW
Szélesség/mélység: 600 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
2,4 kg
Bruttó tömeg
2,44 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
9,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177212152
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
TS KÜLSŐ SZERELŐSÍN, 600 MM, 4 DB/CS
Adatlapok
Technika részletesen